Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
IEP180x50-Ø20

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: ban hitam elastik, divulkanisir ,bantalan bola presisi

diameter roda
7.09 "
lebar ban
1.97 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
2.36 "
kapasitas beban
880 LBS