Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
DQP300x100-Ø20 NL75 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan bola presisi, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
2.95 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan bola presisi, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
3.46 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQP300x100-Ø25 NL75 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan bola presisi, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
2.95 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan bola presisi, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
3.46 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQR300x100-Ø20 NL75 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan rol, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
2.95 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQR300x100-Ø20 NL88 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan rol, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
3.46 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQR300x100-Ø25 NL75 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan rol, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
2.95 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
DQR300x100-Ø25 NL88 4PR

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: ban pnematik, bantalan rol, profil blok

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
3.46 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
EEZ300x75-Ø220

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja: ban hitam elastik, tidak berlubang

diameter roda
11.81 "
lebar ban
2.95 "
lubang poros
8.66 "
kapasitas beban
1655 LBS
 
Silahkan klik di sini!
EEZ300x85-Ø170

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja: ban hitam elastik, tidak berlubang

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.35 "
lubang poros
6.69 "
kapasitas beban
1765 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTB300x100-Ø40 H7

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, mur pasak benam sesuai standar DIN 6885

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
1.57 "
panjang hub
3.15 "
kapasitas beban
5070 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTB300x100-Ø50 H7

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, mur pasak benam sesuai standar DIN 6885

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
1.97 "
panjang hub
3.15 "
kapasitas beban
3970 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTB300x80-Ø40 H7

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, mur pasak benam sesuai standar DIN 6885

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.57 "
panjang hub
3.15 "
kapasitas beban
3970 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTB300x80-Ø50 H7

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, mur pasak benam sesuai standar DIN 6885

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.97 "
panjang hub
3.15 "
kapasitas beban
3970 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTP300x100-Ø40 NL120

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
1.57 "
panjang hub
4.72 "
kapasitas beban
5730 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTP300x50-Ø30 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
1.97 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
2.36 "
kapasitas beban
3085 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTP300x60-Ø30 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
2.36 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
2.36 "
kapasitas beban
3525 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FTP300x80-Ø30 NL92

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
3.62 "
kapasitas beban
4410 LBS
 
Silahkan klik di sini!
FVP300x85-Ø30

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.35 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
3.54 "
kapasitas beban
1765 LBS
 
Silahkan klik di sini!
IEP300x60-Ø25

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: ban hitam elastik, divulkanisir ,bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
2.36 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
2.44 "
kapasitas beban
1325 LBS
 
Silahkan klik di sini!
IEP300x60-Ø30

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: ban hitam elastik, divulkanisir ,bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
2.36 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
2.44 "
kapasitas beban
1325 LBS
 
Silahkan klik di sini!
MOP300x80-Ø50

Bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, model tugas sangat berat, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.97 "
panjang hub
3.54 "
kapasitas beban
14330 LBS
 
Silahkan klik di sini!
PVR300x50-Ø20

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: karet hitam pejal, bantalan rol

diameter roda
11.81 "
lebar ban
1.97 "
lubang poros
0.79 "
panjang hub
2.28 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
PVR300x50-Ø25

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: karet hitam pejal, bantalan rol

diameter roda
11.81 "
lebar ban
1.97 "
lubang poros
0.98 "
panjang hub
2.28 "
kapasitas beban
550 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SEP300x120-Ø35 NL130

Pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, dilas dan dicat, tapak dibuat dari ban hitam elastik divulkanisir, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
4.72 "
lubang poros
1.38 "
panjang hub
5.12 "
kapasitas beban
3085 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SEP300x80-Ø30 NL90

Pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, dilas dan dicat, tapak dibuat dari ban hitam elastik divulkanisir, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
3.54 "
kapasitas beban
1985 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SEP300x80-Ø35 NL86

Pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, dilas dan dicat, tapak dibuat dari ban hitam elastik divulkanisir, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.15 "
lubang poros
1.38 "
panjang hub
3.39 "
kapasitas beban
1985 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SEP300x90-Ø30 NL100

Pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, dilas dan dicat, tapak dibuat dari ban hitam elastik divulkanisir, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.54 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
3.94 "
kapasitas beban
2205 LBS
 
Silahkan klik di sini!
STP300x100-Ø35 NL120

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
1.38 "
panjang hub
4.72 "
kapasitas beban
5730 LBS
 
Silahkan klik di sini!
STP300x100-Ø40 NL120

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
3.94 "
lubang poros
1.57 "
panjang hub
4.72 "
kapasitas beban
5730 LBS
 
Silahkan klik di sini!
STP300x150-Ø55 NL150

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
5.91 "
lubang poros
2.17 "
panjang hub
5.91 "
kapasitas beban
6615 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SVP300x150-Ø45

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
5.91 "
lubang poros
1.77 "
panjang hub
6.30 "
kapasitas beban
3305 LBS
 
Silahkan klik di sini!
SVP300x170-Ø50

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
6.69 "
lubang poros
1.97 "
panjang hub
7.09 "
kapasitas beban
3525 LBS
 
Silahkan klik di sini!
UEP300x60-Ø30

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: ban hitam elastik, bantalan bola presisi

diameter roda
11.81 "
lebar ban
2.36 "
lubang poros
1.18 "
panjang hub
2.99 "
kapasitas beban
1325 LBS