Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
9681ETP080P63

Kastor putar dengan kunci pengarah, Rumah dan pelat baja dilas, dikrom-seng, dirapatkan dengan bantalan bola dobel pada putaran tunggal, pena utama berulir dan dilindungi oleh mur pengunci, nipel gemuk, poros roda terdapat mur..

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi., peralatan pelat

diameter roda
3.15 "
lebar ban
2.36 "
ukuran pelat
5.31 x 4.33 "
ofset
1.61 "
tinggi total
5.31 "
kapasitas beban
1100 LBS