Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
POI030x18-Ø6

Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa

diameter roda
1.18 "
lebar ban
0.71 "
lubang poros
0.24 "
panjang hub
0.85 "
kapasitas beban
65 LBS