Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
1430POI038P60-46x38

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, gelang bola tunggal pada kepala putar, poros dikeling.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
1.5 "
lebar ban
0.63 "
ukuran pelat
1.81 x 1.50 "
ofset
0.51 "
tinggi total
1.99 "
kapasitas beban
55 LBS