Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°C / mm / kg

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
1298POI014P80

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, ikrom-seng, poros dikeling , Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, Pelat bulat

diameter roda
0.55 "
lebar ban
0.55 "
ukuran pelat
1.02 "
tinggi total
0.53 "
kapasitas beban
35 LBS
 
Silahkan klik di sini!
2198POI014P60-30x17

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, ikrom-seng, poros dikeling , Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
0.55 "
lebar ban
0.55 "
ukuran pelat
1.18 x 0.67 "
tinggi total
0.67 "
kapasitas beban
55 LBS