Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
IEP180x50-Ø20

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: ban hitam elastik, divulkanisir ,bantalan bola presisi

diameter roda
180 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
400 kg