Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
EEZ360x85-Ø270

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja: ban hitam elastik, tidak berlubang

diameter roda
360 mm
lebar ban
85 mm
lubang poros
270 mm
kapasitas beban
1100 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP360x100-Ø40 NL120

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
100 mm
lubang poros
40 mm
panjang hub
120 mm
kapasitas beban
3000 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP360x80-Ø40 NL90

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
80 mm
lubang poros
40 mm
panjang hub
90 mm
kapasitas beban
2400 kg
 
Silahkan klik di sini!
FVP360x60-Ø30

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
60 mm
lubang poros
30 mm
panjang hub
65 mm
kapasitas beban
750 kg
 
Silahkan klik di sini!
FVP360x85-Ø35

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
85 mm
lubang poros
35 mm
panjang hub
90 mm
kapasitas beban
1050 kg
 
Silahkan klik di sini!
STP360x100-Ø40 NL120

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
100 mm
lubang poros
40 mm
panjang hub
120 mm
kapasitas beban
3000 kg
 
Silahkan klik di sini!
SVP360x170-Ø50

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: karet hitam pejal, bantalan bola presisi

diameter roda
360 mm
lebar ban
170 mm
lubang poros
50 mm
panjang hub
130 mm
kapasitas beban
2200 kg