Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
TOP175x50-Ø20

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, tugas berta, bantalan bola presisi:

diameter roda
175 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
800 kg