Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
2478DIK075P60

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, peralatan pelat

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
ukuran pelat
67 x 60 mm
tinggi total
100 mm
kapasitas beban
55 kg
 
Silahkan klik di sini!
2478DYK075P60

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet hitam pejal yang tidak mencemarkan, konduktif listrik, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, peralatan pelat

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
ukuran pelat
67 x 60 mm
tinggi total
100 mm
kapasitas beban
55 kg
 
Silahkan klik di sini!
2478PJO075P60

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
ukuran pelat
67 x 60 mm
tinggi total
100 mm
kapasitas beban
75 kg
 
Silahkan klik di sini!
2478PJP075P60

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, peralatan pelat

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
ukuran pelat
67 x 60 mm
tinggi total
100 mm
kapasitas beban
75 kg
 
Silahkan klik di sini!
2478YGO075P60

kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, konduktif listrik: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
ukuran pelat
67 x 60 mm
tinggi total
100 mm
kapasitas beban
75 kg