Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
2370DIK100P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, lubang baut

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
11 mm
ofset
35 mm
tinggi total
129 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
2370PJJ100P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir sintetik, bantalan rol, lubang baut

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
11 mm
ofset
35 mm
tinggi total
129 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
2370PJP100P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, lubang baut

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
11 mm
ofset
35 mm
tinggi total
129 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2875QMP100P30 LEFT

Kastor gang pejalan kaki dipadu dengan sepatu rem, pelindung ulir dipadu dengan sepatu rem, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliuretana: Poliuretana, , 4 lintasan, dapat membersihkan sendiri antara lintasan, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, jarak antara lintasan: kira-kira 4,5 mm, lebar lintasan: kira-kira 4,0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
130 mm
 
Silahkan klik di sini!
2875QMP100P30 RIGHT

Kastor gang pejalan kaki dipadu dengan sepatu rem, pelindung ulir dipadu dengan sepatu rem, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliuretana: Poliuretana, , 4 lintasan, dapat membersihkan sendiri antara lintasan, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, jarak antara lintasan: kira-kira 4,5 mm, lebar lintasan: kira-kira 4,0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
130 mm