Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
2340PJP125P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola presisi di kepala putar, dengan tutup PU, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, lubang baut

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
38 mm
tinggi total
157 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2370DIK125P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, lubang baut

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
38 mm
tinggi total
155 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2370PJJ125P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir sintetik, bantalan rol, lubang baut

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
38 mm
tinggi total
155 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2370PJP125P30

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, lubang baut

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
38 mm
tinggi total
155 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2875QMP125P30

Kastor gang pejalan kaki dipadu dengan sepatu rem, pelindung ulir dipadu dengan sepatu rem, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliuretana: Poliuretana, , 4 lintasan, dapat membersihkan sendiri antara lintasan, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, jarak antara lintasan: kira-kira 4,5 mm, lebar lintasan: kira-kira 4,0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
153 mm
 
Silahkan klik di sini!
2875ZAP125P30 LEFT

Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 100 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor. Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
153 mm
 
Silahkan klik di sini!
2875ZAP125P30 RIGHT

Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 100 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor. Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
153 mm
 
Silahkan klik di sini!
2875ZIP125P30 LEFT

Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Kastor untuk gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis untuk bergerak, roda flens dengan satu gelang bola, desain kiri dan kanan.
Bagian tengah roda: Tapak plastik: karet, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 100 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor. Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
153 mm
 
Silahkan klik di sini!
2875ZIP125P30 RIGHT

Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Kastor untuk gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis untuk bergerak, roda flens dengan satu gelang bola, desain kiri dan kanan.
Bagian tengah roda: Tapak plastik: karet, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 100 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor. Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
lubang baut
13 mm
ofset
40 mm
tinggi total
153 mm