Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
2040UAX200R05-28
INTEGRAL

kastor putar, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan, peralatan colokan pejal

diameter roda
200 mm
lebar ban
35 mm
panjang baut
28 mm
ofset
60 mm
tinggi total
229 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2040UAX200R05-32
INTEGRAL

kastor putar, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan, peralatan colokan pejal

diameter roda
200 mm
lebar ban
35 mm
panjang baut
32 mm
ofset
60 mm
tinggi total
229 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2040XSX200R05-28
INTEGRAL

kastor putar, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , peralatan colokan pejal

diameter roda
200 mm
lebar ban
35 mm
panjang baut
28 mm
ofset
60 mm
tinggi total
229 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2040XSX200R05-32
INTEGRAL

kastor putar, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , peralatan colokan pejal

diameter roda
200 mm
lebar ban
35 mm
panjang baut
32 mm
ofset
60 mm
tinggi total
229 mm
kapasitas beban
150 kg