Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
2044UAP125R26-28S45
INTEGRAL

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
35 mm
tinggi total
158 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2044UAP125R36-32S30
INTEGRAL

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
35 mm
tinggi total
158 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2044XSX125R26-28S45
INTEGRAL

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
35 mm
tinggi total
158 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2044XSX125R36-32S30
INTEGRAL

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka dibuat dari baja tekan, warna kuning disepuh seng, bantalan bola presisi ada pada kepala putar dan roda, tutup rumah dibuat dari plastik sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
35 mm
tinggi total
158 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474DIK125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474DYK125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet hitam pejal yang tidak mencemarkan, konduktif listrik, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474PJO125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474PJO125R36-32S30

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474PJP125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474PJP125R36-32S30

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474YGO125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, konduktif listrik: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2474YGO125R36-32S30

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, konduktif listrik: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
41 mm
tinggi total
163 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
2944UAP125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka baja kuning disepuh seng, bantalan bola presisi pada kedua roda, ditutup kepala putar yang dilas pada rangka baja, rumah dengan tutup sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
60 mm
panjang baut
28 mm
ofset
37.5 mm
tinggi total
150 mm
kapasitas beban
125 kg
 
Silahkan klik di sini!
2944UAP125R36-32S30

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka baja kuning disepuh seng, bantalan bola presisi pada kedua roda, ditutup kepala putar yang dilas pada rangka baja, rumah dengan tutup sintetik.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
60 mm
panjang baut
32 mm
ofset
37.5 mm
tinggi total
150 mm
kapasitas beban
125 kg
 
Silahkan klik di sini!
2944XSX125R26-28S45

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka baja kuning disepuh seng, bantalan bola presisi pada kedua roda, ditutup kepala putar yang dilas pada rangka baja, rumah dengan tutup sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
60 mm
panjang baut
28 mm
ofset
37.5 mm
tinggi total
150 mm
kapasitas beban
125 kg
 
Silahkan klik di sini!
2944XSX125R36-32S30

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rangka baja kuning disepuh seng, bantalan bola presisi pada kedua roda, ditutup kepala putar yang dilas pada rangka baja, rumah dengan tutup sintetik.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan. , batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
60 mm
panjang baut
32 mm
ofset
37.5 mm
tinggi total
150 mm
kapasitas beban
125 kg
 
Silahkan klik di sini!
5444PJP125R26-28S45
DECORA

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar, dengan pelindung ulir terpadu, poros roda terdapat mur..

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, batang dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
28 mm
ofset
41 mm
tinggi total
164 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
5444PJP125R36-32S30
DECORA

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar, dengan pelindung ulir terpadu, poros roda terdapat mur..

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
32 mm
panjang baut
32 mm
ofset
41 mm
tinggi total
164 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
5944UAP125R36-32S30
LINEA

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
71 mm
panjang baut
32 mm
ofset
40 mm
tinggi total
130 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
5944UAP125R36-34XS
LINEA

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

diameter roda
125 mm
lebar ban
71 mm
panjang baut
32 mm
ofset
40 mm
tinggi total
130 mm
kapasitas beban
150 kg