Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
9958STP500P68

kastor tetap, Garpu dan baja pelat dilas dikrom-seng, poros roda terdapat mur., Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi, peralatan pelat

diameter roda
500 mm
lebar ban
80 mm
ukuran pelat
270 x 250 mm
tinggi total
610 mm
kapasitas beban
6000 kg