Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
9681ETP080P63

Kastor putar dengan kunci pengarah, Rumah dan pelat baja dilas, dikrom-seng, dirapatkan dengan bantalan bola dobel pada putaran tunggal, pena utama berulir dan dilindungi oleh mur pengunci, nipel gemuk, poros roda terdapat mur..

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi., peralatan pelat

diameter roda
80 mm
lebar ban
60 mm
ukuran pelat
135 x 110 mm
ofset
41 mm
tinggi total
135 mm
kapasitas beban
500 kg