Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
DIK150x32-Ø8

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
ETZ150x76-Ø100



diameter roda
150 mm
lebar ban
76 mm
lubang poros
100 mm
panjang hub
76 mm
kapasitas beban
950 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x50-Ø20 NL50

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
50 mm
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x50-Ø20 NL50

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
50 mm
kapasitas beban
700 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x50-Ø20 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
700 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x50-Ø25 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
25 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
700 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x60-Ø20 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
60 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
800 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTP150x60-Ø25 NL60

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
60 mm
lubang poros
25 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
800 kg
 
Silahkan klik di sini!
FTX150x50-Ø12 NL65

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi, dirapatkan

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
12 mm
panjang hub
65 mm
kapasitas beban
700 kg
 
Silahkan klik di sini!
ITP150x50-Ø20 flat

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
650 kg
 
Silahkan klik di sini!
ITP150x50-Ø20-SH80A

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
20 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
500 kg
 
Silahkan klik di sini!
ITP150x50-Ø25 flat

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
25 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
650 kg
 
Silahkan klik di sini!
ITP150x50-Ø25-SH80A

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Aluminium: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
lubang poros
25 mm
panjang hub
60 mm
kapasitas beban
500 kg
 
Silahkan klik di sini!
JFX150x32-Ø8

Wheel centre made of zinc-die-casting, Tread: elastic tyre, non-marking, vulcanized, with threadguards, precision ball bearing, sealed

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
35.5 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
JYX150x32-Ø8

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari cor cetakan seng: karet hitam pejal yang tidak mencemarkan, konduktif listrik, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
35.5 mm
kapasitas beban
150 kg
 
Silahkan klik di sini!
PJP150x30-Ø8 MC

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
30 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
PJP150x32-Ø8

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36.5 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
PNP150x30-Ø8

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: Poliuretana, berbusa, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
30 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
34 mm
kapasitas beban
75 kg
 
Silahkan klik di sini!
RK.FTP150x50-Ø52x15,1 NL50

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari besi cor: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
50 mm
panjang hub
50 mm

Ø52x15,1 mm
 
Silahkan klik di sini!
UAP150x32-Ø8

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36.5 mm
kapasitas beban
160 kg
 
Silahkan klik di sini!
XSX150x32-Ø8

Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, konduktif listrik, Tapak dibuat dari Poliuretana yang diinjeksi, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, dirapatkan.

diameter roda
150 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36.5 mm
kapasitas beban
160 kg