Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
5229UAI050B10-11x20

Peluncur dibuat dari Poliamida, dengan bahan dasar Teflon untuk lantai keras

diameter roda
50 mm
Baut dengan cincin penjepit
11 x 20 mm
tinggi total
39 mm
 
Silahkan klik di sini!
A229POI050B10-11x20

Peluncur dibuat dari Polipropilena untuk lantai empuk

diameter roda
50 mm
Baut dengan cincin penjepit
11 x 20 mm
tinggi total
33 mm
 
Silahkan klik di sini!
A229YOI050B10-11x20

Peluncur dibuat dari Polipropilena, konduktif listrik, untuk lantai empuk

diameter roda
50 mm
Baut dengan cincin penjepit
11 x 20 mm
tinggi total
33 mm