Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
POI030x18-Ø6

Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa

diameter roda
30 mm
lebar ban
18 mm
lubang poros
6 mm
panjang hub
21.5 mm
kapasitas beban
30 kg