Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
B10-10x20 / 10

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
10 x 20 mm
tinggi total
4.5 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
B10-11x20 / 10

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
11 x 20 mm
tinggi total
4.5 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
B10-11x20 / 8

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
11 x 20 mm
tinggi total
4.5 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
B10-11x30 / 10

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
11 x 30 mm
tinggi total
4.5 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
B10-11x30 / 11

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
11 x 30 mm
tinggi total
4 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
B10-9x24 / 10

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
9 x 24 mm
tinggi total
4 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
B11-10x33 / 10

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
10 x 33 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
B11-11x39 / 11

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
11 x 39 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
B11-8x33 / 8

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
8 x 33 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
B11-8x33 / 8

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
8 x 33 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
B20-7x36 / 8

batang dengan cincin penjepit

Baut dengan cincin penjepit
7 x 36 mm
tinggi total
4 mm
kapasitas beban
30 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x15 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 15 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x16 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 16 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x17 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 17 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x18 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 18 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x19 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 19 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x20 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 20 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x21 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 21 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x22 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 22 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x25 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 25 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P10-40x27 / 8

batang dengan pelat berbentuk-U

ukuran pelat
40 x 27 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x16 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 16 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x17 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 17 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x19 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 19 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x22 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 22 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x25 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 25 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P11-40x27 / 8

batang dengan pelat berbentuk-L

ukuran pelat
40 x 27 mm
tinggi total
8 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P40-60x60 / 10

peralatan pelat

ukuran pelat
60 x 60 mm
tinggi total
13.5 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
P40-60x60 / 11

peralatan pelat

ukuran pelat
60 x 60 mm
tinggi total
13.5 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-30x30 / 8

peralatan pelat

ukuran pelat
30 x 30 mm
tinggi total
10 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-38x38 / 10

peralatan pelat

ukuran pelat
38 x 38 mm
tinggi total
10 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-38x38 / 8

peralatan pelat

ukuran pelat
38 x 38 mm
tinggi total
10 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-42x42 / 10

peralatan pelat

ukuran pelat
42 x 42 mm
tinggi total
10 mm
kapasitas beban
60 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-42x42 / 11

peralatan pelat

ukuran pelat
42 x 42 mm
tinggi total
12 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-42x42 / 8

peralatan pelat

ukuran pelat
42 x 42 mm
tinggi total
10 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-65x65 / 10

peralatan pelat

ukuran pelat
65 x 65 mm
tinggi total
12 mm
kapasitas beban
80 kg
 
Silahkan klik di sini!
P41-65x65 / 11

peralatan pelat

ukuran pelat
65 x 65 mm
tinggi total
12 mm
kapasitas beban
100 kg
 
Silahkan klik di sini!
R10-8x20 / 8

batang berulir

Baut dengan cincin penjepit
8 x 20 mm
tinggi total
3.5 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
R10-8x28 / 8

batang berulir

Baut dengan cincin penjepit
8 x 28 mm
tinggi total
3.5 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
R20-10x29

soket bulat plastik

panjang baut
10 mm
tinggi total
3.5 mm
kapasitas beban
30 kg
 
Silahkan klik di sini!
R20-12x27

,

panjang baut
12 mm
tinggi total
5.5 mm
kapasitas beban
30 kg
 
Silahkan klik di sini!
R20-13x27

,

panjang baut
13 mm
tinggi total
5.5 mm
kapasitas beban
30 kg
 
Silahkan klik di sini!
R20-14x27

,

panjang baut
14 mm