Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
7478PJE060P60-65x50

kastor tetap, Garpu dibuat dari Stainless Steel, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola kerucut, stainless, peralatan pelat

diameter roda
60 mm
lebar ban
22 mm
ukuran pelat
65 x 54 mm
tinggi total
89 mm
kapasitas beban
40 kg
 
Silahkan klik di sini!
7478PJO060P60-65x50

kastor tetap, Garpu dibuat dari Stainless Steel, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
60 mm
lebar ban
22 mm
ukuran pelat
65 x 54 mm
tinggi total
89 mm
kapasitas beban
40 kg