Katalog online


Permintaan
Cetak
Cari
°F / " / LBS

Pemilihan Produk:

Silahkan klik di sini!
1430POI038P60-46x38

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, gelang bola tunggal pada kepala putar, poros dikeling.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda
38 mm
lebar ban
16 mm
ukuran pelat
46 x 38 mm
ofset
13 mm
tinggi total
50.5 mm
kapasitas beban
25 kg