Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto

Gambar 2D
Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar
ETX080x70-Ø20 NL75-Type A
EAN 4031582332001

Pada bagian tengah roda dibuat dari baja, tapak dibuat dari poliuretana, dicor, bantalan bola presisi, dirapatkan

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
80 mm
Lebar Tapak
74 mm
Lubang Poros Ø
12.5 mm
Panjang hub
76 mm
Kekerasan tapak
Shore A 92
Suhu
- 20 / + 60 Â°C
Bantalan
6006 2RS