Versi
Gambar 2D
|
|
3470PXU200P63
EAN 4031582304862
kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, pelindung debu, pelat berwarna kuning disepuh krom.
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: karet hitam pejal, dengan bantalan biasa sintetik, peralatan pelat
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
200 mm |
|
Lebar Tapak
|
50 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 85 |
|
ukuran pelat
|
137 x 105 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
105 x 80/75 mm |
|
Lubang pelat
|
11 mm |
|
ofset
|
55 mm |
|
radius putar
|
155 mm |
|
Interferens Putar
|
310 mm |
|
tinggi total
|
240 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12532 |
|
Berat
|
2.796 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
205 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
410 kg |
|
|
|
|