Gambar 2D
|
|
DIK100x32-Ø8
EAN 4031582070156
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan: karet pejal warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
100 mm |
|
Lebar Tapak
|
32 mm |
|
Lubang Poros Ø
|
8 mm |
|
Panjang hub
|
36 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 80 |
|
Suhu
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.44 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
80 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
160 kg |
|
|
|
|