Gambar 2D
|
|
2875QMP100P30 RIGHT
EAN 4031582324358
Kastor gang pejalan kaki dipadu dengan sepatu rem, pelindung ulir dipadu dengan sepatu rem, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliuretana: Poliuretana, , 4 lintasan, dapat membersihkan sendiri antara lintasan, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, jarak antara lintasan: kira-kira 4,5 mm, lebar lintasan: kira-kira 4,0 mm.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
Petunjuk: Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
100 mm |
|
Lebar Tapak
|
32 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 59 |
|
lubang tengah
|
13 mm |
|
ofset
|
40 mm |
|
Interferens Putar
|
180 mm |
|
tinggi total
|
130 mm |
|
Suhu
|
- 40 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.709 kg |
|
|
|
|