Gambar 2D
|
|
3875ZJJ160P30 RIGHT
EAN 4031582307764
Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatisKastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari plastik: TENTEprene (karet termoplastik), dengan pelindung ulir, bantalan rol.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
Petunjuk: Kapasitas beban 160 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor.
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
160 mm |
|
Lebar Tapak
|
40 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 87 |
|
lubang tengah
|
13 mm |
|
ofset
|
55 mm |
|
Interferens Putar
|
270 mm |
|
tinggi total
|
186 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12532 |
|
Berat
|
1.892 kg |
|
|
|
|