Gambar 2D
|
|
7976PJH075P54
EAN 4031582312324
Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari Stainless Steel, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan biasa, peralatan pelat
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
75 mm |
|
Lebar Tapak
|
25 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 87 |
|
ukuran pelat
|
70 x 55 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
57/51 x 41 mm |
|
Lubang pelat
|
5,5 mm |
|
ofset
|
28 mm |
|
Interferens Putar
|
131 mm |
|
tinggi total
|
101 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.578 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
100 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
200 kg |
|
|
|
|