Versi
Gambar 2D
|
|
2470PJP100P30
EAN 4031582010473
kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir, lubang baut
Kastor dapat dipasang dengan sekrup standar; macam-macam panjang sekrup bisa digunakan..
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
100 mm |
|
Lebar Tapak
|
32 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 87 |
|
lubang tengah
|
11 mm |
|
ofset
|
38 mm |
|
radius putar
|
88 mm |
|
Interferens Putar
|
176 mm |
|
tinggi total
|
135 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.581 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
100 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
200 kg |
|
|
|
|