Versi
Gambar 2D
|
|
9950STP500P68
EAN 4031582316858
kastor putar, Rumah dan pelat baja dilas, dikrom-seng, dirapatkan oleh bantalan putar dengan bantalan kegunaan ganda dan bantalan rol tirus, dilindungi pena utama berulir dan mur pengunci, nipel gemuk, poros roda tedapat mur..
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi, peralatan pelat
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
500 mm |
|
Lebar Tapak
|
80 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore A 92 |
|
ukuran pelat
|
270 x 250 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
230 x 210 mm |
|
Lubang pelat
|
17 mm |
|
ofset
|
130 mm |
|
radius putar
|
380 mm |
|
Interferens Putar
|
760 mm |
|
tinggi total
|
610 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12533 |
|
Berat
|
126.665 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
6000 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
12000 kg |
|
|
|
|