Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto
Versi
5370PJP125P30-11
Gambar 2D
Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar

LEVINA
5377PJP125P30-11
EAN 4031582010671

Kastor putar dan ujung belakangnya dengan kunci total, Rumah dan roda dibuat dari material sintetik bermutu tinggi, bantalan bola dobel pada kepala putar.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, lubang baut

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
125 mm
Lebar Tapak
32 mm
Kekerasan tapak
Shore A 87
lubang tengah
11 mm
ofset
38 mm
radius putar
100.5 mm
Interferens Putar
201 mm
tinggi total
161 mm
Suhu
- 20 / + 60 Â°C
Standar
EN 12530 
Kapasitas Beban Dinamis
100 kg
Kapasitas Beban Statis
200 kg