Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto
Versi
5946UAP150R36-32S30
Gambar 2D
Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar

LINEA
5944UAP150R36-32S30
EAN 4031582338904

Kastor Putar dengan kunci sentral, total atau pengarah, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, batang pendek dengan lubang cam untuk batang profil

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
150 mm
Lebar Tapak
71 mm
Baut Ø
32 mm
Panjang baut
50 mm
ofset
47.5 mm
radius putar
122.5 mm
Interferens Putar
245 mm
tinggi total
155 mm
Suhu
- 40 / + 80 Â°C
Standar
EN 12531 
Kapasitas Beban Dinamis
150 kg
Kapasitas Beban Statis
300 kg