Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto
Versi
5941UAP100P30-115947UAP100P30-11
Gambar 2D
LINEA
5940UAP100P30-11
EAN 4031582338706

kastor putar, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola presisi di kepala putar.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, bantalan bola presisi, lubang baut

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
100 mm
Lebar Tapak
82 mm
lubang tengah
11 mm
ofset
32 mm
radius putar
88 mm
Interferens Putar
176 mm
tinggi total
119 mm
Suhu
- 40 / + 80 Â°C
Standar
EN 12530 
Kapasitas Beban Dinamis
100 kg
Kapasitas Beban Statis
200 kg