Gambar 2D
|
|
5920UOI035L51-10
EAN 4031582338454
kastor putar, Rumah dibuat dari poliamida.
Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, bantalan biasa, dengan lubang buntu untuk peralatan mebel
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
35 mm |
|
Lebar Tapak
|
11 mm |
|
lebar kastor
|
52 mm |
|
lubang tengah
|
10 mm |
|
radius putar
|
36.6 mm |
|
Interferens Putar
|
73.2 mm |
|
tinggi total
|
44.5 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12528 |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
50 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
100 kg |
|
|
|
|