Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto

Gambar 2D
Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672

kastor putar, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, gelang bola tunggal pada kepala putar, poros dikeling.

Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, peralatan pelat

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
38 mm
Lebar Tapak
16 mm
Kekerasan tapak
Shore D 65
ukuran pelat
46 x 38 mm
Pusat lubang pelat
36 x 28 mm
Lubang pelat
5.3 mm
ofset
13 mm
radius putar
32 mm
Interferens Putar
64 mm
tinggi total
50.5 mm
Suhu
- 20 / + 60 Â°C
Standar
EN 12528 
Berat
0.076 kg
Kapasitas Beban Dinamis
25 kg
Kapasitas Beban Statis
50 kg