Zurück zum Suchergebnis
Memperbesar Foto

Gambar 2D
Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar Memperbesar Gambar
2875QMP100P30 LEFT
EAN 4031582302448

Kastor gang pejalan kaki dipadu dengan sepatu rem, pelindung ulir dipadu dengan sepatu rem, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliuretana: Poliuretana, , 4 lintasan, dapat membersihkan sendiri antara lintasan, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi, jarak antara lintasan: kira-kira 4,5 mm, lebar lintasan: kira-kira 4,0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

Petunjuk:
Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.

Tahanan gelinding
Kebisingan gerakan
Gesekan
Resistan terhadap suhu
Perlindungan karat
Pesanan online
Harga:
Euro per potong tambah PPN
(Potongan harga)
Jumlah pesanan:
Data Teknis
diameter roda
100 mm
Lebar Tapak
32 mm
Kekerasan tapak
Shore D 59
lubang tengah
13 mm
ofset
40 mm
Interferens Putar
180 mm
tinggi total
130 mm
Suhu
- 40 / + 60 Â°C
Standar
EN 12530 
Berat
0.645 kg