Gambar 2D
|
|
2875ZIP125P30 LEFT
EAN 4031582302479
Kastor gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Kastor untuk gang pejalan kaki dengan rem samping otomatis untuk bergerak, roda flens dengan satu gelang bola, desain kiri dan kanan. Bagian tengah roda: Tapak plastik: karet, dengan pelindung ulir, bantalan bola presisi.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
Petunjuk: Kapasitas beban 100 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Gunakan pada lantai luar ruang yang tidak rata (balok di tanah, celah, sambungan, tutup lubang orang dll.) yang dapat berdampak pada usia kerja kastor. Kapasitas beban 80 kg per kastor pada tingkatan dan keamanan lantai yang bersangkutan, 40 kg per kastor pada gang pejalan kaki. Mohon dicatat bahwa berdasarkan EN1929 hanya kastor dengan diameter roda minimum 120 mm yang dapat dipakai untuk gang pejalan kaki.
| Tahanan gelinding |
 |
| Kebisingan gerakan |
 |
| Gesekan |
 |
| Resistan terhadap suhu |
 |
| Perlindungan karat |
 |
|
|
|
Data Teknis
|
|
diameter roda
|
125 mm |
|
Lebar Tapak
|
32 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 80 |
|
lubang tengah
|
13 mm |
|
ofset
|
40 mm |
|
Interferens Putar
|
211 mm |
|
tinggi total
|
153 mm |
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.942 kg |
|
|
|
|