Aksesori - 2477PJP100P30

Silahkan klik di sini!
PJP100x32-Ø8     

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, bantalan bola presisi, dengan pelindung ulir

diameter roda
100 mm
lebar ban
32 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
36.5 mm
kapasitas beban
100 Kg