Aksesori - 9950STP500P68

Silahkan klik di sini!
STP500x80-Ø50 NL90     

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari baja tekan, divernis, tugas berat: Poliuretana, dicor, bantalan bola presisi

diameter roda
500 mm
lebar ban
80 mm
lubang poros
50 mm
panjang hub
90 mm
kapasitas beban
3200 Kg