Aksesori - 5976UAE075P54

Silahkan klik di sini!
UAE075x25-Ø8     

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut

diameter roda
75 mm
lebar ban
25 mm
lubang poros
8 mm
panjang hub
28.4 mm
kapasitas beban
50 Kg