|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, peralatan pelat
|
|
|
diameter roda
|
2.95 " |
|
Lebar Tapak
|
0.98 " |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 40 |
|
|
ukuran pelat
|
2.76 x 2.17 " |
|
Pusat lubang pelat
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Lubang pelat
|
0.22 " |
|
ofset
|
1.10 " |
|
Interferens Putar
|
5.16 " |
|
tinggi total
|
4.06 " |
|
|
Suhu
|
- 4 / + 140 °F |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
1.490 LBS |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
220 LBS |
|
Kapasitas Beban Statis
|
440 LBS |
|
|
|