Katalog online


Download PDF Permintaan
Gambar 2D Cetak
File CAD Aksesori  
°C / mm / kg
2976PJH075P54

EAN 4031582302875

Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur, Bola Stainless Steel .

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda 2.95 "
Lebar Tapak 0.98 "
Kekerasan tapak Shore A 87
ukuran pelat 2.76 x 2.17 "
Pusat lubang pelat 2.24/2.01 x 1.61 "
Lubang pelat 0.22 "
ofset 1.10 "
Interferens Putar 5.16 "
tinggi total 4.06 "
Suhu - 4 / + 140 °F
Standar EN 12530 
Berat 1.274 LBS
Kapasitas Beban Dinamis 220 LBS
Kapasitas Beban Statis 440 LBS
Memperbesar Foto  



Memperbesar Gambar

Memperbesar Gambar