Katalog online


Download PDF Permintaan
Gambar 2D Cetak
Aksesori  
°F / " / LBS
AVIANA
5976UAE075P54

EAN 4031582324648

Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari Poliamida, bantalan bola dobel pada kepala putar, gelang bola di atas: bola dibuat dari stainless steel, gelang bola di bawah: bola POM.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, peralatan pelat

diameter roda 75 mm
Lebar Tapak 25 mm
Kekerasan tapak Shore D 40
ukuran pelat 70 x 55 mm
Pusat lubang pelat 57/51 x 41 mm
Lubang pelat 5.5 mm
ofset 28 mm
tinggi total 103 mm
Suhu - 20 / + 60 °C
Standar EN 12530 
Berat 0.495 kg
Kapasitas Beban Dinamis 100 kg
Kapasitas Beban Statis 200 kg
Memperbesar Foto  



Memperbesar Gambar

Memperbesar Gambar