|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari baja tekan, dikrom-seng, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.
Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida: Poliuretana, dengan pelindung ulir, bantalan bola kerucut, peralatan pelat
|
|
|
diameter roda
|
75 mm |
|
Lebar Tapak
|
25 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 40 |
|
|
ukuran pelat
|
70 x 55 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
57/51 x 41 mm |
|
Lubang pelat
|
5,5 mm |
|
ofset
|
28 mm |
|
Interferens Putar
|
131 mm |
|
tinggi total
|
103 mm |
|
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12530 |
|
Berat
|
0.676 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
100 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
200 kg |
|
|
|