Katalog online


Download PDF Permintaan
Cetak
 
°F / " / LBS
5229UAI050B10-11x20

EAN 4031582319590

Peluncur dibuat dari Poliamida, dengan bahan dasar Teflon untuk lantai keras

diameter roda 50 mm
Batang logam dengan cincin penjepit 11 x 20 mm
tinggi total 39 mm
Suhu - 20 / + 60 °C
Berat 0.055 kg
Ukuran kerah Ø 50 mm
Memperbesar Foto