|
A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606
Peluncur dibuat dari Polipropilena untuk lantai empuk
|
|
|
diameter roda
|
50 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 65 |
|
|
Batang logam dengan cincin penjepit
|
11 x 20 mm |
|
tinggi total
|
33 mm |
|
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Berat
|
0.055 kg |
|
Ukuran kerah Ø
|
50 mm |
|
|
|