Katalog online


Download PDF Permintaan
Gambar 2D Cetak
File CAD Aksesori  
°F / " / LBS
7976PJH075P54

EAN 4031582312324

Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari Stainless Steel, bantalan bola dobel pada kepala putar, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda 75 mm
Lebar Tapak 25 mm
Kekerasan tapak Shore A 87
ukuran pelat 70 x 55 mm
Pusat lubang pelat 57/51 x 41 mm
Lubang pelat 5,5 mm
ofset 28 mm
Interferens Putar 131 mm
tinggi total 101 mm
Suhu - 20 / + 60 °C
Standar EN 12530 
Berat 0.578 kg
Kapasitas Beban Dinamis 100 kg
Kapasitas Beban Statis 200 kg
Memperbesar Foto  



Memperbesar Gambar

Memperbesar Gambar