Katalog online


Download PDF Permintaan
Gambar 2D Cetak
File CAD Aksesori  
°F / " / LBS
6976PJH075P54

EAN 4031582311280

Kastor putar dengan kunci sentral, Rumah dibuat dari Aluminium, bantalan bola dobel pada kepala putar, atas ada gelang bola: bola dibuat dari stainless steel, dibawah ada gelang bola: bola dari POM, poros roda terdapat mur.

Tapak pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena: TENTEprene (karet termoplastik), warna abu-abu tanpa tanda, dengan pelindung ulir, bantalan biasa, peralatan pelat

diameter roda 75 mm
Lebar Tapak 25 mm
Kekerasan tapak Shore A 87
ukuran pelat 70 x 55 mm
Pusat lubang pelat 57/51 x 41 mm
Lubang pelat 5,5 mm
ofset 28 mm
Interferens Putar 131 mm
tinggi total 102 mm
Suhu - 20 / + 60 °C
Standar EN 12530 
Berat 0.359 kg
Kapasitas Beban Dinamis 100 kg
Kapasitas Beban Statis 200 kg
Memperbesar Foto  



Memperbesar Gambar

Memperbesar Gambar