|
TOP175x50-Ø20

EAN 4031582322712
Pada bagian tengah roda dibuat dari Poliamida, tugas berta, bantalan bola presisi:
|
|
|
diameter roda
|
175 mm |
|
Lebar Tapak
|
50 mm |
|
Lubang Poros Ø
|
20 mm |
|
Panjang hub
|
60 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 75 |
|
|
|
Suhu
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standar
|
EN 12533 |
|
Berat
|
0.977 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
800 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
1600 kg |
|
Bantalan
|
6204 |
|
|
|