|
2198POI014P60-30x17

EAN 4031582030044
kastor tetap, Garpu dibuat dari baja tekan, ikrom-seng, poros dikeling , Pada bagian tengah roda dibuat dari Polipropilena, bantalan biasa, peralatan pelat
|
|
|
diameter roda
|
14 mm |
|
Lebar Tapak
|
14 mm |
|
Kekerasan tapak
|
Shore D 65 |
|
|
ukuran pelat
|
30 x 17 mm |
|
Pusat lubang pelat
|
20 mm |
|
Lubang pelat
|
4 mm |
|
tinggi total
|
17 mm |
|
|
Suhu
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standar
|
EN 12528 |
|
Berat
|
0.011 kg |
|
Kapasitas Beban Dinamis
|
25 kg |
|
Kapasitas Beban Statis
|
50 kg |
|
|
|